Presszange für Kabelschuhe

Artikel-Nummer: AS 4054.023

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen

Artikel-Nummer:
AS 4054.023
Ausführung
gerade
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen
Entriegelbare Zwangssperre
Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
Doppelindent-Crimp
Abmessung
Höhe: 68 mm
Länge: 256 mm
AWG
12 ‐ 8
Für Querschnitt
4 ‐ 10 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,63 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807648
ETIM 8
EC000168
ETIM 7.0
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Presszange 4 - 10 mm², Doppelindent, für nicht isolierte Kabelschuhe