Presszange für Kabelschuhe

Artikel-Nummer: AS 4054.021

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen

Artikel-Nummer:
AS 4054.021
Ausführung
abgewinkelt
Produktbeschreibung
Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen
Entriegelbare Zwangssperre
Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
Matt, verchromt
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung
Indent-Crimp
Abmessung
Höhe: 59 mm
Länge: 198 mm
AWG
22 ‐ 10
Für Querschnitt
0,35 ‐ 6 mm²
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,425 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807631
ETIM 8
EC000168
ETIM 7.0
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Produktbeschreibung
Presszange 0,35 - 6 mm², Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe