Bithalter mit Handgriff, magnetisch

Artikel-Nummer: AS 4053.300

Ergonomischer und anpassungsfähiger Bithalter mit Handgriff.

Artikel-Nummer:
AS 4053.300
Produktbeschreibung
Ergonomischer und anpassungsfähiger Bithalter mit Handgriff.
Nutzen
Extra starker Magnet für optimale Haltekraft
Präziser Rundlauf
Griff für Abrollschutz
Technische Daten
Werkzeugadaptierung C 6,3 (¼")
Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
Material
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø
6,3 mm
Klingenlänge
100 mm
Griff-Ø
33 mm
Grifflänge
101 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,102 kg
Zolltarifnummer
82079099
EAN
4028177807532
ETIM 8
EC002118
ETIM 7.0
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
Produktbeschreibung
Bithalter mit Handgriff, magnetisch, für Klingen-Ø 6,3 mm