Industrie Bit für Akkuschrauber mit langem Schaft

Artikel-Nummer: AS 4053.045

Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.

Artikel-Nummer:
AS 4053.045
Ausführung
für TX
Produktbeschreibung
Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.
Nutzen
Höchste Härte und Drehmomentwerte
Technische Daten
Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Klingen-Ø
6,3 mm
Abtrieb
TX 27
Länge
73 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
0,014 kg
Zolltarifnummer
82079030
EAN
4028177807501
ETIM 8
EC003864
ETIM 7.0
EC002117
ECLASS 8.0
21044204
Produktbeschreibung
Industrie Bit für Akkuschrauber, Abtrieb: TX 27