- Artikel-Nummer:
- AS 4053.042
- Ausführung
- für TX
- Produktbeschreibung
- Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.
- Nutzen
- Höchste Härte und Drehmomentwerte
- Technische Daten
- Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Klingen-Ø
- 6,3 mm
- Abtrieb
- TX 15
- Länge
- 73 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,011 kg
- Zolltarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807471
- ETIM 7.0
- EC002117
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeschreibung
-
Industrie Bit für Akkuschrauber, Abtrieb: TX 15