- Artikel-Nummer:
- AS 4053.012
- Ausführung
- für Pozidriv-Kreuzschlitz
- Produktbeschreibung
- Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz.
- Nutzen
- Höchste Härte und Drehmomentwerte
- Technische Daten
- Werkzeugadaptierung E 6,3 (¼")
- Material
- Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
- Klingen-Ø
- 6,3 mm
- Abtrieb
- PZ 2
- Länge
- 73 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,016 kg
- Zolltarifnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807419
- ETIM 8
- EC003864
- ETIM 7.0
- EC002115
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Produktbeschreibung
-
Industrie Bit für Akkuschrauber, Abtrieb: PZ 2