- Artikel-Nummer:
- AS 4052.210
- Ausführung
- Schutzisoliert 1000 V
- Produktbeschreibung
- Mehrteiliges Schraubendreher-Set. Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklingen mit nicht auftragender Isolierung.
- Nutzen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Lieferumfang
- Set mit 5 Schraubendrehern
- Abtrieb
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normen
- IEC 60 900
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Bruttogewicht
- 0,385 kg
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
-
Schraubendreher Set isoliert, Abtrieb: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2