- Artikel-Nummer:
- AS 4052.101
- Ausführung
- Schutzisoliert 1000 V
für Schlitzschrauben
- Produktbeschreibung
- Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.
- Nutzen
- Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
- Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Klingen-Ø
- 3,5 mm
- Klingenlänge
- 100 mm
- Klinge (Breite x Stärke)
- 3 x 0,5 mm
- Abtrieb
- SL
- Griff-Ø
- 25 mm
- Grifflänge
- 105 mm
- Normen
- IEC 60 900
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,049 kg
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807204
- ETIM 9
- EC000158
- ETIM 8
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
-
Schraubendreher, isoliert, Abtrieb: SL 3 x 0,5 mm