- Artikel-Nummer:
- AS 4052.011
- Ausführung
- für Schlitzschrauben
- Produktbeschreibung
- Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.
- Nutzen
- Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
- Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
- Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
- Material
- Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
- Farbe
- Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
- Klingen-Ø
- 6 mm
- Klingenlänge
- 150 mm
- Klinge (Breite x Stärke)
- 6,5 x 1,2 mm
- Abtrieb
- SL
- Griff-Ø
- 36 mm
- Grifflänge
- 106 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,102 kg
- Zolltarifnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807075
- ETIM 8
- EC000158
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Produktbeschreibung
-
Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: SL 6,5 x 1,2 mm