Schraubendreher unisoliert

Artikel-Nummer: AS 4052.003

Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.

Artikel-Nummer:
AS 4052.003
Ausführung
für Schlitzschrauben
Produktbeschreibung
Ergonomischer Schraubendreher, der sich optimal der Hand anpasst und so den Kraftaufwand verringert.
Nutzen
Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten
Material
Klinge: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Klingen-Ø
3,5 mm
Klingenlänge
100 mm
Klinge (Breite x Stärke)
3,5 x 0,6 mm
Abtrieb
SL
Griff-Ø
25 mm
Grifflänge
86 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,03 kg
Bruttogewicht
0,037 kg
Zolltarifnummer
82054000
EAN
4028177807044
ETIM 9
EC000158
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Produktbeschreibung
Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: SL 3,5 x 0,6 mm