Aderendhülse auf Gurt

Artikel-Nummer: AS 4051.696

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nummer:
AS 4051.696
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
grau
Länge
10 mm
AWG
18
Innendurchmesser
2,8 mm
Für Querschnitt
0,75 mm²
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Lieferform
auf Gurt
Verpackungseinheit
5.000 Stück
Gewicht/VE
5 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177938625
ETIM 8
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)
Approbationen
UL + C-UL (listed)