Aderendhülse lose

Artikel-Nummer: AS 4051.638

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nummer:
AS 4051.638
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
weiß
Länge
10 mm
AWG
20
Innendurchmesser
2,6 mm
Für Querschnitt
0,5 mm²
DIN Farbcode
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.
4051.205
4051.210
Lieferform
lose (10 VE à 100 Stück)
Verpackungseinheit
1.000 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
0,094 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177815865
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0.5 mm², AWG 20, weiß, 10 mm, lose (10 VE à 100 Stück), 1000 Stück
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR