Aderendhülse auf Gurt

Artikel-Nummer: AS 4051.549

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nummer:
AS 4051.549
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
grau
Länge
8 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3,4 mm
Für Querschnitt
0,75 mm²
DIN Farbcode
Ja
Multinorm
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Lieferform
auf Gurt
Verpackungseinheit
4.000 Stück
Gewicht/VE
4 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177937970
ETIM 8
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,75mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)