- Artikel-Nummer:
- AS 4051.545
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- grau
- Länge
- 10 mm
- AWG
- 18
- Innendurchmesser
- 3,4 mm
- Für Querschnitt
- 0,75 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 4.000 Stück
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937932
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
-
Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 0,75mm²