Aderendhülse auf Gurt

Artikel-Nummer: AS 4051.538

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nummer:
AS 4051.538
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
gelb
Länge
10 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3,5 mm
Rittal Farbcode
Ja
Für Querschnitt
1 mm²
Multinorm
Ja
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Lieferform
auf Gurt
Verpackungseinheit
4.000 Stück
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
0,617 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177937864
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen 1,0 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 1,0mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)