- Artikel-Nummer:
- AS 4051.124
- Produktbeschreibung
- Variabel verstellbare Stütze zur Vermeidung der Kippgefahr bei einseitiger Belastung. Passend für Geräteträger links, rechts und Befestigungsstrebe, vertikal.
- Material
- Stahl
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Belastbarkeit
- Max. Tragkraft 70 kg
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.100
- 4051.102
- 4051.103
- 4051.106
- Abmessung
- Breite: 56 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 37 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177963542