- Artikel-Nummer:
- AS 4051.122
- Ausführung
- USA Version für Wire Station 4051.123
5-fach, mit Wippschalter (rot)
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte der WS 540.
- Nutzen
- Ergonomische Zugänglichkeit durch 45°-Winkel auf der Arbeitsplatte
- Material
- Profil: Aluminium
Steckdoseneinsätze: Kunststoff
- Lieferumfang
- Steckdosenleiste, Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.123
- Bemessungsstrom
- 60 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 110 V (AC), 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090