- Artikel-Nummer:
- AS 4051.120
- Produktbeschreibung
- Gezielte Drahtführung für bis zu 8 verschiedene Drähte möglich. Montage an der vertikalen Befestigungsstrebe.
- Nutzen
- Individuell höhenverstellbar an der Befestigungsstrebe
- Optimale Laufeigenschaft der Drähte
- Technische Daten
- Abmessung (B x H x T): 130 x 263 x 322 mm
- Tiefenverstellung direkt an der Drahtführung bis 100 mm
- Führung der Drähte von 0,5 – 2,5 mm² möglich
- Material
- Halterung: Stahlblech
Rolle und Drahtführung: Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 7.0
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Produktbeschreibung
-
Drahtführungsvorrichtung für Ablängautomat zur Montage an der Befestigungsstrebe