Drahtringhalter für WS 540 und Montagetisch

Artikel-Nummer: AS 4051.119

Ablage für Drahtringe passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.

Artikel-Nummer:
AS 4051.119
Ausführung
rechts
Produktbeschreibung
Ablage für Drahtringe passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.
Technische Daten
Ablagefläche (B x H x T): 375 x 20 x 475 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Drahtringhalter
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für die Anwendung Wire Station WS 540 wird die Befestigungsstrebe, vertikal (4051.106) benötigt.
Passend für Best.-Nr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
7,2 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177957497
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Halterung für Drahringe, Ablagegröße BxT 432 x 385mm
Dokumentationen
Anleitung