- Artikel-Nummer:
- AS 4051.118
- Ausführung
- links
- Produktbeschreibung
- Ablage für Drahtringe passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.
- Technische Daten
- Ablagefläche (B x H x T): 375 x 20 x 475 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Drahtringhalter
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Für die Anwendung Wire Station WS 540 wird die Befestigungsstrebe, vertikal (4051.106) benötigt.
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,8 kg
- Bruttogewicht
- 7,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957398
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
-
Halterung für Drahtringe, Ablagegröße BxT 432 x 385mm