- Artikel-Nummer:
- AS 4051.117
- Ausführung
- rechts
- Produktbeschreibung
- Ablage für Drahtpakete, passend für Montagetische und WS 540. Die Befestigung an der Wire Station erfolgt an der vertikalen Befestigungsstrebe für die linke bzw. rechte Seite.
- Technische Daten
- Abmessungen Drahtpakethalter (B x H x T): 207 x 105 x 207 mm
- Ablagefläche passend für Drahtpakete mit Abmessungen bis max. 207 x 207 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Drahtpakethalter
Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Für die Anwendung Wire Station WS 540 wird die Befestigungsstrebe, vertikal (4051.106) benötigt.
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 2,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957459
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
-
Halterung für Drahtpakete, Ablagegröße BxT 205 x 205mm