- Artikel-Nummer:
- AS 4051.114
- Ausführung
- 5-fach, mit Wippschalter (grün)
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte der WS 540.
- Nutzen
- Ergonomische Zugänglichkeit durch 45°-Winkel auf der Arbeitsplatte
- Material
- Profil: Aluminium
Steckdoseneinsätze: Kunststoff
- Lieferumfang
- Steckdosenleiste, Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.100
- Bemessungsstrom
- 16 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 50 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,3 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177957527
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
-
Tischsteckdosenleiste 5-fach mit Schalter 230V/50Hz zur Befestigung an der Arbeitsplatte