Magazinträger für WS 540

Artikel-Nummer: AS 4051.111

Zur Aufnahme von bis zu 4 Drahtschienenmagazinen mit vorkonfektionierten Drähten aus dem Wire Terminal WT.

Artikel-Nummer:
AS 4051.111
Produktbeschreibung
Zur Aufnahme von bis zu 4 Drahtschienenmagazinen mit vorkonfektionierten Drähten aus dem Wire Terminal WT.
Nutzen
Universell einsetzbar an jeder Befestigungstrebe, vertikal
Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 330 x 200 x 35 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Magazinträger
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Best.-Nr.
4051.100
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,6 kg
Zolltarifnummer
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 8
EC002778
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Magazinträger zur Aufnahme von 4 Drahtschienenmagazinen mit vorkonfektionierten Drähten
Dokumentationen
Anleitung