Universalablageschale für WS 540

Artikel-Nummer: AS 4051.109

Universelle Ablageschale zur Montage an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540. Aufbewahrung für Werkzeuge oder Kleinteile.

Artikel-Nummer:
AS 4051.109
Produktbeschreibung
Universelle Ablageschale zur Montage an der vertikalen Befestigungsstrebe der WS 540. Aufbewahrung für Werkzeuge oder Kleinteile.
Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 130 x 15 x 190 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Universalablageschale
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Best.-Nr.
4051.100
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,2 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177957435
ETIM 8
EC002778
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Produktbeschreibung
Ablageschale für Kleinteile und Zubehör zur Befestigung an der Befestigungsstrebe vertikal
Dokumentationen
Anleitung