- Artikel-Nummer:
- AS 4051.106
- Produktbeschreibung
- Für die optionale Befestigung von Zubehör wie Drahtpakethalter, Sichtkästen und Ablagen.
- Nutzen
- Individueller und funktionaler Ausbau mit Geräteträger, Boxhalter, Konsolen, Drahtpakethalter usw.
- Einfache Montage von Zubehör mit Schraubbefestigung
- Individuelle Höheneinstellung des Zubehörs durch Schienentechnik
- Technische Daten
- Abmessungen (B x H x T): 85 x 1350 x 50 mm
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7016
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.100
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957428
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Produktbeschreibung
- Befestigungsstrebe vertikal für WS 540 zur Befestigung von optionalem Zubehör