Wire Station WS 540

Artikel-Nummer: AS 4051.100

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.

Artikel-Nummer:
AS 4051.100
Ausführung
Standard
Produktbeschreibung
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen
Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm
Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest
Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal
Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand
Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring
Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile
Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
Lieferumfang
Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung
Anschlusskabel, 7 m
Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter
Montagehinweis
Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
Eingangsspannung
230 V AC, 50 Hz
Abmessungen
Breite: 900 mm
Höhe: 1.350 mm
Tiefe: 781 mm
Arbeitshöhe
Arbeitshöhe (min.): 710 mm
Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
Höhenverstellung j/n
Ja
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
95 kg
Bruttogewicht
107 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177957480
ETIM 9
EC002224
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100204
Produktbeschreibung
Höhenverstellbarer Verdrahtungsarbeitsplatz für flexible und ergonomische Nutzung in der Werkstatt.
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung