- Artikel-Nummer:
- AS 4050.773
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- rot
- Länge
- 8 mm
- AWG
- 16
- Innendurchmesser
- 3,5 mm
- Rittal Farbcode
- Ja
- Für Querschnitt
- 1,5 mm²
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
- Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Lieferform
- lose
- Verpackungseinheit
- 500 Stück
- Gewicht/VE
- 0,5 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815728
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
-
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1.5 mm², AWG 16, 8 mm, rot, lose, 500 Stück