Aderendhülse lose

Artikel-Nummer: AS 4050.769

Mit Kunststoffkragen.

Artikel-Nummer:
AS 4050.769
Produktbeschreibung
Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten
Wärmebeständig bis 105 °C
Material
E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe
gelb
Länge
8 mm
AWG
18
Innendurchmesser
3 mm
Rittal Farbcode
Ja
Für Querschnitt
1 mm²
Hinweis
UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen
AEH DIN 46228
Passend für Best.-Nr.
4051.205
4051.210
4050.452
Lieferform
lose
Verpackungseinheit
500 Stück
Gewicht/VE
0,5 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177815742
ETIM 8
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeschreibung
Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1 mm², AWG 18, 8 mm, gelb, lose, 500 Stück
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR