- Artikel-Nummer:
- AS 4050.749
- Ausführung
- für Konfektionierautomaten
- Produktbeschreibung
- Mit Kunststoffkragen.
- Technische Daten
- Wärmebeständig bis 105 °C
- Material
- E-Cu, galvanisch verzinnt
Kunststoffkragen: Polypropylen
- Farbe
- schwarz
- Passend für
- Gehäusetyp: Crimpautomat RC
Crimpautomat R8
Crimpautomat R8 E
- Länge
- 8 mm
- AWG
- 16
- Innendurchmesser
- 3,5 mm
- Für Querschnitt
- 1,5 mm²
- DIN Farbcode
- Ja
- Hinweis
- UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten.
- Lieferform
- auf Gurt
- Verpackungseinheit
- 5.000 Stück
- Gewicht/VE
- 5 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177805170
- ETIM 8
- EC000005
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Produktbeschreibung
-
Aderendhülsen für Crimpautomaten, 1,5 mm², schwarz, auf Gurt, 8mm