- Artikel-Nummer:
- AS 4050.722
- Ausführung
- Stahlklinge kann nach Bedarf axial oder radial eingespannt werden
Stahlklinge beidseitig geschliffen
B32P PVD TiN
- Produktbeschreibung
- Universell einsetzbar zum Entgraten von Bohrungen und Kanten.
- Nutzen
- Klinge nimmt automatisch die optimale Position ein
- Länge Klingenhalter einstellbar
- Einfaches Handling
- Müheloses Entgraten
- Ergonomisch geformter Griff
- Material
- Griff innen: Hartkunststoff
Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff
Klingenhalter: Stahl
Klinge: gehärtete Stahlklinge, mit PVD TiN (Titanium Nitrid)-Beschichtung
- Farbe
- Griff: schwarz und rot
- Lieferumfang
- Griff
Klingenhalter
Inkl. Stahlklinge
- Griff-Ø
- 28 mm
- Grifflänge
- 110 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Bruttogewicht
- 0,088 kg
- Zolltarifnummer
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- Produktbeschreibung
-
Entgratmesser mit Klingenhalter und TiN-beschichteter Klinge, Klinge beidseitig angeschliffen