Crimpautomat RC

Artikel-Nummer: AS 4050.456

Elektropneumatischer Crimpautomat mit 5-fach Magazin für die Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in unterschiedlichen Querschnitten auf Rolle.

Artikel-Nummer:
AS 4050.456
Ausführung
Touchscreen-Display
Auswahl des Drahtquerschnitts über Touchscreen
Träger bestückbar für max. 23.000 Aderendhülsen
Produktbeschreibung

Nutzen
Einfache Bedienung
Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen
Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
Einfaches und zügiges Bestücken
Kein Wechsel der Aderendhülsen notwendig, aufgrund der 5-fach Bestückung
Technische Daten
Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Crimplänge 8 und 10 mm
Einführlänge 27 mm (1,06 in.)
Hinweis
Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
Abmessung
Breite: 335 mm
Höhe: 565 mm
Tiefe: 485 mm
Druckluftanschluss
5,5 bar
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung
16 VA
Verpressung
Trapez-Crimp
Taktzeit
< 2 s
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
22 kg
Zolltarifnummer
84624900
EAN
4028177930865
ETIM 7.0
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Produktbeschreibung
Crimpautomat RC, Abisolieren und Crimpen, für die Verarbeitung von 5 Aderendhülsen auf
Dokumentationen
Anleitung