Crimpautomat L8

Artikel-Nummer: AS 4050.452

Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen.

Artikel-Nummer:
AS 4050.452
Ausführung
Touchscreen-Display
Produktbeschreibung
Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für lose isolierte Aderendhülsen.
Nutzen
Einfache Bedienung
Sicheres und zügiges Verarbeiten von isolierten Aderendhülsen
Keine Rüstzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
Verarbeitung von Sonderdrähten möglich
Einfaches und zügiges Bestücken
Automatische Erkennung der Querschnitte
Technische Daten
Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Crimplänge 8 mm (0,31 in.)
Einführlänge 35 mm (1,378 in.)
Verarbeitung von Aderendhülsen mit Kunststoffkragen in Sondergrößen möglich
Lieferumfang
Crimpautomat L8
1 Schwingfördertopf 0,5 - 1,5 mm²
1 Schwingfördertopf 1,5 - 2,5 mm²
Hinweis
Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage
Abmessung
Breite: 390 mm
Höhe: 460 mm
Tiefe: 330 mm
Druckluftanschluss
5,5 bar
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung
110 VA
Verpressung
Trapez-Crimp
Taktzeit
1,5 s
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
34,6 kg
Bruttogewicht
34,67 kg
Zolltarifnummer
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Produktbeschreibung
Crimpautomat L 8, 0,5-2,5mm², Abisolieren & Crimpen, Crimplänge 8mm, lose Aderendhülsen
Dokumentationen
Anleitung