- Artikel-Nummer:
- HD 4000.240
- Ausführung
- ohne Bodenbefestigung
- Nutzen
- Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde
- Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte
- Anreihungen auch bei Bodenschrägen durch großen Nivellierbereich realisierbar
- Zertifizierung nach 3-A Sanitary Standards
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
- Belastbarkeit
- Max. 7000 N statisch je Nivellierfuß
- Abmessung
- Gewinde: M12
- Passend für
- Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
VX
VX SE
TS
- Nivellierbereich
- 122 ‐ 175 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,342 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
HD Nivellierfuß, ohne Bodenbefestigung, Edelstahl, 1.4301