Wandabstandshalter HD

Artikel-Nummer: HD 4000.100

Der Wandabstandshalter HD schafft Raum für die Reinigung auch hinter dem Gehäuse.

Artikel-Nummer:
HD 4000.100
Nutzen
Schafft Raum für die Reinigung auch hinter dem Gehäuse
Verkürzte Montagezeit durch Entfall einer sonst notwendigen umlaufenden Abdichtung
Mehr Hygienesicherheit durch Vermeiden eines nicht kontrollierbaren Totraums bzw. Spaltes zwischen Gehäuse und Wand
Montage an der Wand wahlweise von der Gehäuseinnenseite über Durchgangsloch (max. M8) oder von hinten über integriertes Gewinde M10
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Wandabstand
50 mm
Hinweis
Für eine ausreichend stabile Wandmontage werden je nach Größe des Gehäuses bis zu 4 Wandabstandshalter benötigt
Passend für
Gehäusetyp: Kompakt-Schaltschrank HD
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,4 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177565654
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
HD Wandabstandshalter, Edelstahl, 1.4301, Wandabstand 50 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch