- Artikel-Nummer:
- IT 3659.191
- Ausführung
- Für Ebenenabstand 573,65 - 701,65 mm
- Produktbeschreibung
- Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 430 mm.
- Material
- Stahlblech
- Belastbarkeit
- 30 kg
- Hinweis
- Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
VX
VX IT
Tiefe: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 1,57 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Server-Teleskopschienen für TS, TS IT, VX, VX IT, für Tiefe 800 mm, Auszug: 573 mm, für Server mit maximaler Breite von 430 mm