Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3590.015

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3590.015
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 100 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
21,667 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
21,46
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177684621
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 100x10 mm, L: 2400 mm
Approbationen
CSA + CSAus
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK