Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3590.005

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3590.005
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 80 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
17,7 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
17,2
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 2400 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK