- Artikel-Nummer:
- SV 3589.005
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 2.400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 60 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 26 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 12,9
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177684607
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 60x10 mm, L: 2400 mm