Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3587.000

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3587.000
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 40 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
27,3 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
8,6
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 2400 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Sammelschiene aus E-Cu 57

nach DIN 1759, DIN 40500
Länge: 2400 mm/Schiene
Abmessung: 40 x 10 mm
Gewicht/Schiene: 8,55 kg