Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3586.005

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3586.005
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 30 mm x Flachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
19,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
6,45
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177684584
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 2400 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK