- Artikel-Nummer:
- SV 3584.020
- Produktbeschreibung
- Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
- Material
- Aluminium
Kupfer
- Länge
- 2.400 mm
- Bemessungsstrom max.
- 328 A
- Hinweis
- Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur
- Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 30 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 5 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 54 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,52
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 30x5 mm, L: 2400 mm