Sammelschiene CUPONAL

Artikel-Nummer: SV 3582.020

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

Artikel-Nummer:
SV 3582.020
Produktbeschreibung
Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material
Aluminium
Kupfer
Länge
2.400 mm
Bemessungsstrom max.
235 A
Hinweis
Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur und 35 °C Umgebungstemperatur
Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
20 mm x 5 mm
Abmessung
Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
4,5 kg
Bruttogewicht
6,42 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,35
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177686557
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene CUPONAL, BH: 20x5 mm, L: 2400 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail