Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3581.100

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3581.100
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
Flachkupferschienen-Breite: 15 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Gewicht/VE
22,38 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,23
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177219533
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 15x10 mm, L: 2400 mm
Approbationen
C-UR
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Sammelschiene aus E-Cu

Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 15 x 10 mm
Querschnitt: 150 qmm
Gewicht: 1,335 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 360 A
UL 508: 350 A
System:
Rittal RiLine60