Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3581.000

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3581.000
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
15 mm x 5 mm
Abmessung
Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
9,48 kg
Bruttogewicht
9,6 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,61
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177044760
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 15x5 mm, L: 2400 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Sammelschiene aus E-Cu

Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 15 x 5 mm
Querschnitt: 75 qmm
Gewicht: 0,668 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 260 A
UL 508: 175 A
System:
Rittal RiLine60