- Artikel-Nummer:
- SV 3580.100
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 2.400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- Flachkupferschienen-Breite: 12 mmxFlachkupferschienen-Stärke: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 18,48 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,58
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177219526
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 12x10 mm, L: 2400 mm
Sammelschiene aus E-Cu
Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 12 x 10 mm
Querschnitt: 120 qmm
Gewicht: 1,068 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 340A
UL 508: -
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 12 x 10 mm
Querschnitt: 120 qmm
Gewicht: 1,068 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 340A
UL 508: -
System:
Rittal RiLine60