- Artikel-Nummer:
- SV 3563.000
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, passiviert
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 54 x 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- 60 x 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 1,569 kg
- CFP/VE (Cradle-to-Gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur CFP-Klasse
- Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044418
- ETIM 8
- EC000001
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 54x10 mm, für Sammelschiene BH: 60x10 mm
SV Plattenklemmen
für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 60 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 54 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech
chromatiert
für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 60 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 54 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech
chromatiert