Plattenklemme

Artikel-Nummer: SV 3562.000

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 3562.000
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
54 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
50 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
1,413 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177044395
ETIM 8
EC000001
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 54x10 mm, für Sammelschiene BH: 50x10 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 50 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 54 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material: Stahlblech,
chromatiert