Plattenklemme

Artikel-Nummer: SV 3559.000

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 3559.000
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
34 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
40 x 10 mm
Passend für Sammelschienen
Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
0,927 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177044333
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 34x10 mm, für Sammelschiene BH: 40x10 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.
für Schienenbreite: bis 40 mm
Klemmraum für lam. Kupferschienen: 34 x 10 mm
Anzugsdrehmoment
Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm
Material:
Stahlblech,
chromatiert