- Artikel-Nummer:
- SV 3554.000
- Produktbeschreibung
- Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt, passiviert
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 34 x 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 0,822 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 34x10 mm, für Sammelschienen BH: 12x5-30x10 mm
Plattenklemmen
Plattenklemmen für Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm
Technische Daten
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Anschlussart
Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm
System:
Rittal RiLine60
Plattenklemmen für Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm
Technische Daten
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Anschlussart
Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm
System:
Rittal RiLine60