- Artikel-Nummer:
- SV 3548.000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz
- Abmessung
- Breite: 54 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177044135
- ETIM 8
- EC001285
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x7,5 mm, B: 54 mm, Stahlblech
Gerätetragschienen
Tragschienen 35 x 7,5 mm
Für Multifunktions-Gerätadapter
Technische Daten
Breite: 54 mm
System:
Rittal Mini PLS
Tragschienen 35 x 7,5 mm
Für Multifunktions-Gerätadapter
Technische Daten
Breite: 54 mm
System:
Rittal Mini PLS